Exzenter für Seitendruckstücke, glatt - INCH

EH 2B150.

Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 2B150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

d1 H8 [in]
d2 h9 [in]
l [in]
x [in]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H8 [in]:
1/4 in
d2 h9 [in]:
1/2 in
l [in]:
0,39 in
x [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.0806
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 1/4 in
  • d2 h9: 1/2 in
  • l: 0,39 in
  • x: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 1/2 in
  • Gewicht: 0,211 oz
zur Artikelansicht
Exzenter
d1 H8 [in]:
7/16 in
d2 h9 [in]:
11/16 in
l [in]:
0,469 in
x [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.0810
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 7/16 in
  • d2 h9: 11/16 in
  • l: 0,469 in
  • x: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 11/16 in
  • Gewicht: 0,378 oz
zur Artikelansicht
Exzenter
d1 H8 [in]:
1/2 in
d2 h9 [in]:
3/4 in
l [in]:
0,547 in
x [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.0812
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 1/2 in
  • d2 h9: 3/4 in
  • l: 0,547 in
  • x: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 3/4 in
  • Gewicht: 0,499 oz
zur Artikelansicht
Exzenter
d1 H8 [in]:
5/8 in
d2 h9 [in]:
1 in
l [in]:
0,705 in
x [in]:
0,118 in
Artikel-Nr.:
2B150.0816
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 5/8 in
  • d2 h9: 1 in
  • l: 0,705 in
  • x: 0,118 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 1 in
  • Gewicht: 1,285 oz
zur Artikelansicht
Exzenter

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Montage

Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 2B150. Exzenter – für Seitendruckstücke, glatt - INCH
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.