Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel

EH 22080.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 39 Treffer

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 1,3 N
Artikel-Nr.:
22080.1003
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 1,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 3 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
Artikel-Nr.:
22080.1004
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 1 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Artikel-Nr.:
22080.1005
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,7 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel-Nr.:
22080.1006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Hub s: 1,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel-Nr.:
22080.1008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Hub s: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikel-Nr.:
22080.1010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Hub s: 3,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
leicht
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14,6 N
Artikel-Nr.:
22080.1012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0003
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 3 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Artikel-Nr.:
22080.0004
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0005
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • Hub s: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Hub s: 3,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 2,3 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 7,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 5,5 N
Artikel-Nr.:
22080.2003
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 5,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 3 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
Artikel-Nr.:
22080.2004
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10,4 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22080.2005
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22080.2006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Hub s: 1,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22080.2008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Hub s: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 37 N
Artikel-Nr.:
22080.2010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Hub s: 3,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 17 N
  • Federkraft1) F2: ~ 37 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artikel-Nr.:
22080.2012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, verstärkte Federkraft – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 28 N
  • Federkraft1) F2: ~ 57 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 12 mm
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0203
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Messing, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Hub s: 0,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 3 mm
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Artikel-Nr.:
22080.0204
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Messing, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Messing
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0205
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Messing, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft – Bild 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4303
  • Messing
  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, weiß

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Ausführung mit höheren Federkräften siehe "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel".

Kennzeichnung

leichte Federkraft: eine Längsmarkierung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22080. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung, mit Bund und Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.