SE­CU­RAL-Schon­ham­mer
 IM0013190 Foto Banner

SE­CU­RAL-Schon­ham­mer

SECURAL

SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei

Der SECURAL-Schonhammer ist ein patentierter rückschlagfreier Schonhammer aus stabilem Stahlblechgehäuse mit ergonomisch geformtem Gummigriff. Aufgrund seiner auswechselbaren, rechteckigen Schlageinsätze aus Polyurethan, hat der SECURAL gegenüber herkömmlichen Hämmern enorme Vorteile bei Arbeiten im Ecken- und Kantenbereich.

Rückschlagfrei d. h. der Hammerkopf ist mit Stahlschrot befüllt. Dies hat den Effekt ,dass der Schonhammer beim Schlagen auf ein Werkstück nicht zurückprallt. Die volle Schlagkraft wird auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen. Der SECURAL-Schonhammer ermöglicht somit ein ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

Eingesetzt wird der SECURAL vor allem in der metallverarbeitenden Industrie für Montage- und Reparaturarbeiten. Zum Verlegen von Holz- und Laminatfußböden ist er ebenso bestens geeignet.