SUPERCRAFT-Schonhämmer, rückschlagfrei
Rückschlagfrei d.h. das Kopfrohr der SUPERCRAFT - Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies hat den Effekt ,dass der Hammer beim Schlagen auf ein Werkstück nicht zurückprallt. Die volle Schlagkraft wird auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen. Rückschlagfreie Hämmer ermöglichen somit ein ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.
Die auswechselbaren, verschleißfesten Nyloneinsätze aus extrudiertem Nylon-Sondermaterial, schonen zum einen das Werkstück und reduzieren zum anderen den Schlaglärm beim Bearbeiten metallischer Werkstücke. Sie eignen sich auch bestens zum Schlagen auf scharfkantige Teile.
Eingesetzt werden die rückschlagfreien SUPERCRAFT- Schonhämmer vor allem für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, universelle Montagearbeiten im Metallbereich.
Die SUPERCRAFT-Schonhämmer sind mit 3 unterschiedlichen Stielvarianten erhältlich:
Alle SUPERCRAFT - Hämmer sind von der VPA- Remscheid geprüft und tragen das „GS“- Zeichen.
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.