Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 82,5

EH 23310.

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Kompakte Bauweise
  • Spannkraft bis max. 30 kN mittels Spannschraube SW 36
  • Sprannpratze 360° schwenkbar
  • Spannhub 30 mm
  • Spannhöhe max. 250 mm
  • Integrierte Spannhöhenbegrenzung für sichere Funktionsweise
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0351 ermöglicht eine stufenlose Einstellung und erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23310.0070
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Hub: 30 mm
  • Spannkraft: 30 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 200 Nm
  • Gewicht: 21 kg
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Verweise

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Montage

Befestigung mit 4 Zylinderschrauben M 24 im Lochabstand 100 x 100 mm.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Aufsitzspanner – schwenkbar, Größe 82,5
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.