Auf­sitz­span­ner schiebbar, Größe 40

EH 23310.

Der Aufsitzspanner schiebbar findet unter anderem Anwendung, wenn Schwenkbewegungen werkstückbedingt nicht möglich sind.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Verschieben der Spannpratze nach vorne oder hinten.
  • Der Spannbereich in horizontaler Richtung liegt zwischen l1 min. und l1 max..
  • Zum Werkstückwechsel kann die Spannpratze von l1 max. um das Maß l2 nach hinten geschoben werden.
  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Wie bei allen Aufsitzspanner kann auch bei dieser Ausführung die Spannpratze nach links oder rechts weggeschwenkt werden. Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 ermöglicht eine Fixierung der Spannposition (keine Schwenkbewegung - nur Verschiebung der Spannpratze) . Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23310.0083
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 6 kN
  • Gewicht: 1400 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23310.0086
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Hub: 30 mm
  • Spannkraft1): 6 kN
  • Gewicht: 1560 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23310.0084
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Hub: 20 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Gewicht: 1075 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23310.0087
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Hub: 30 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Gewicht: 1239 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit beidseitigen Exzenterhebel
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23310.0085
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit beidseitigen Exzenterhebel – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 4 kN
  • Gewicht: 1396 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit beidseitigen Exzenterhebel
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23310.0088
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit beidseitigen Exzenterhebel – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Hub: 30 mm
  • Spannkraft1): 4 kN
  • Gewicht: 1562 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Spannhebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  1. mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  2. mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Bedienung

  1. Spannpratze nach hinten schieben.
  2. Werkstück einlegen.
  3. Spannpratze nach vorne schieben.
  4. Spannposition der Spannpratze über die Rändelschraube einstellen.
  5. Mit der Rändelmutter die Spannposition sichern / kontern.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Aufsitzspanner – schiebbar, Größe 40
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.