Ihre Auswahl ergab 33 Treffer
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- Kugeldurchmesser: 10 mm
- SW: 11 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
- Anzugsmoment max.: 10 Nm
- Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- Kugeldurchmesser: 10 mm
- SW: 11 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
- Anzugsmoment max.: 25 Nm
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 25 Nm
- Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 46 Nm
- Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 82 Nm
- Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- Kugeldurchmesser: 25 mm
- SW: 27 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
- Anzugsmoment max.: 206 Nm
- Gewicht: 151 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- Kugeldurchmesser: 40 mm
- SW: 41 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
- Anzugsmoment max.: 407 Nm
- Gewicht: 489 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- Kugeldurchmesser: 40 mm
- SW: 41 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
- Anzugsmoment max.: 698 Nm
- Gewicht: 518 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- Kugeldurchmesser: 10 mm
- SW: 11 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
- Anzugsmoment max.: 10 Nm
- Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- Kugeldurchmesser: 10 mm
- SW: 11 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
- Anzugsmoment max.: 25 Nm
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 25 Nm
- Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 46 Nm
- Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 82 Nm
- Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- Kugeldurchmesser: 25 mm
- SW: 27 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
- Anzugsmoment max.: 206 Nm
- Gewicht: 151 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- Kugeldurchmesser: 40 mm
- SW: 41 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
- Anzugsmoment max.: 407 Nm
- Gewicht: 489 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- Kugeldurchmesser: 40 mm
- SW: 41 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
- Anzugsmoment max.: 698 Nm
- Gewicht: 518 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- Kugeldurchmesser: 10 mm
- SW: 11 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
- Anzugsmoment max.: 10 Nm
- Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- Kugeldurchmesser: 10 mm
- SW: 11 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
- Anzugsmoment max.: 25 Nm
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 25 Nm
- Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 46 Nm
- Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- Kugeldurchmesser: 16 mm
- SW: 17 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
- Anzugsmoment max.: 82 Nm
- Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- Kugeldurchmesser: 25 mm
- SW: 27 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
- Anzugsmoment max.: 206 Nm
- Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- Kugeldurchmesser: 40 mm
- SW: 41 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
- Anzugsmoment max.: 407 Nm
- Gewicht: 484 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
- mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- Kugeldurchmesser: 40 mm
- SW: 41 mm
- Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
- Anzugsmoment max.: 698 Nm
- Gewicht: 513 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
- Kugellagerstahl, gehärtet, blank
- Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
Körper
- Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Datenblatt EH 22730. Pendelauflagen
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.