SIM­PLEX-Spal­taxt
 IM0013198 Foto Banner

SIM­PLEX-Spal­taxt

Spaltaxt - das universelle Werkzeug zum Spalten von Brennholz

Der SIMPLEX-Schonhammer „Made in Germany“ ist auch heute noch die Referenz unter den Schonhämmern, wenn es um Qualität, Vielseitigkeit und Sicherheit in den unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie und Handwerk geht. Dass der Erwin Halder KG auch nach mehr als 80 Jahren die Ideen nicht ausgehen, zeigt die "SIMPLEX-Spaltaxt"!

Einfach – schnell – sicher: Die neue „SIMPLEX-Spaltaxt“

Die Simplex-Spaltaxt ist für den universellen Einsatz im Wald, Garten und Hof konzipiert und wird vor allem zum Spalten von Brennholz sowie für Keilarbeiten im Schwachholz in mittleren Beständen eingesetzt.

Die Vorteile der SIMPLEX-Spaltaxt liegen auf der Hand:

  • 2 Werkzeuge in einem
  • Kostenersparnis gegenüber Einzelkauf Spalthammer und Schonhammer
  • Gesenkgeschmiedetes Axtblatt, sorgfältig vergütet und geschliffen
  • Hochwertiger, besonders ergonomischer Hickorystiel
  • Inklusiv robustem Lederschneidenschutz
  • Patentierte Befestigung vom Axtblatt im Tempergussgehäuse
  • Höhere Arbeitssicherheit: beim Schlagen auf Spaltkeile aus Stahl/Alu werden diese durch den Superplastik-Einsatz nicht beschädigt bzw. splittern nicht ab.
  • Verschlissene Einsätze sowie beschädigte Holzstiele können schnell und einfach vom Anwender selbst gewechselt werden.
  • Gehäuse mit massiver Stielschutzhülse beugt bei Fehlschlägen Stielbrüchen vor.
  • KWF geprüft („KFW-Test“)
  • GS-geprüft durch VPA Remscheid.
  • Made in Germany

Anwendungsgebiete:

  • Motormanuelle Holzernte
  • Sicheres und materialschonendes Einschlagen von Spaltkeilen
  • Für leichte Keilarbeiten im Schwachholz bzw. in mittleren Beständen
  • Zum Brennholzspalten
  • Einschlagen von Holzpfählen
  • Zum „Holzmachen“ für Profis und private Benutzer.

Die SIMPLEX-Spaltaxt für ein optimales Arbeitsergebnis bei geringem Kraftaufwand und maximaler Arbeitssicherheit!