Das Klopfholz mit den Maßen L200mm, B140mm und H40mm und einem Gewicht von 1.065g ist aus einem widerstandsfähigen, langlebigen, mittelharten Spezialkunststoff gefertigt.
Mit Hilfe des Klopfholzes wird die punktuelle Schlagkraft des Hammers oder des Brechstangenkopfes auf eine plane Fläche verteilt und Höhenunterschiede können ausgeglichen werden. Dies ermöglicht gleichmäßige Übergänge bei Gehwegplatten, Rasen- oder Bordsteinkanten (Verhinderung von Stolperkanten). Zudem wird der Unterbau verdichtet und ein späteres Absacken verhindert. Die Oberflächen von Steinen und Platten werden vor Beschädigungen geschützt.
Das Klopfholz dient auch für andere Tätigkeiten als robuste Unterlage, z. B. bei Polsterarbeiten.
Produktmerkmale:
Straßen-/Gehweg-/Grünanlagenbau
Dieser Artikel 3688.001 - Klopfholz / (Länge x Breite x Höhe: 200 mm x 140 mm x 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Klopfholz (EH 3688.)
Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.