3027.261 - SIMPLEX-Vorschlaghammer
Gummikomposition, mit Standfuß / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

Die SIMPLEX-Vorschlaghämmer D60mm und D80mm mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik sind unentbehrliche Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Topseller aus dem Hause Halder wurden nun weiterentwickelt:

Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Der 70cm lange Hickory-Stiel ermöglicht es, den Vorschlaghammer im Stehen bequem zu greifen.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung in D60mm und D80mm. Ebenso mit kurzem Stiel.

Produktmerkmale:

  • Weiterentwicklung der Halder-Topseller: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) in Verbindung mit dem 70cm langen Stiel sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • SIMPLEX–Vorschlaghammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • 70cm langer Hickory-Stiel ermöglicht bequemes Greifen im Stehen
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in Größe 60mm und D80mm, zudem mit kurzem Stiel.

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, L-Steine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau

 

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in dem Gehäuse verbaut.

Dieser Artikel 3027.261 - SIMPLEX-Vorschlaghammer Gummikomposition, mit Standfuß / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Vor­schlag­häm­mer Gummikomposition, mit Standfuß / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
Artikel-Nr.:
3027.261
SIMPLEX-Vorschlaghammer
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1900 g
  • GTIN: 4030618311164
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3027.261
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.