Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 10 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Mai multe detalii
corp și bolț din oțel inoxidabil
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Cursă s: 2,7 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 8,2 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Poziţie orificiu H7: 4 mm
Greutate: 0,7 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Mai multe detalii
corp și bolț din oțel inoxidabil
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Cursă s: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3,3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 9 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Poziţie orificiu H7: 5 mm
Greutate: 1,1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
corp și bolț din oțel inoxidabil
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Cursă s: 5,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Poziţie orificiu H7: 6 mm
Greutate: 2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Mai multe detalii
corp și bolț din oțel inoxidabil
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Cursă s: 6,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 9 N
Forța arcului1) F2 : ~ 20,1 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Poziţie orificiu H7: 8 mm
Greutate: 4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța arcului:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Mai multe detalii
corp și bolț din oțel inoxidabil
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Cursă s: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 16,2 N
Forța arcului1) F2 : ~ 29 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Poziţie orificiu H7: 10 mm
Greutate: 9 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Mai multe detalii
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Cursă s: 2,7 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 8,2 N
Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Poziţie orificiu H7: 4 mm
Greutate: 0,5 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Mai multe detalii
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Cursă s: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3,3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 9 N
Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Poziţie orificiu H7: 5 mm
Greutate: 0,7 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Cursă s: 5,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,1 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Poziţie orificiu H7: 6 mm
Greutate: 1,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Mai multe detalii
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Cursă s: 6,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 9 N
Forța arcului1) F2 : ~ 20,1 N
Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Poziţie orificiu H7: 8 mm
Greutate: 2,3 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bolţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Mai multe detalii
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Cursă s: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 16,2 N
Forța arcului1) F2 : ~ 29 N
Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Poziţie orificiu H7: 10 mm
Greutate: 4,8 g
show article view
Material
Bolţuri
Oţel inoxidabil 1.4305
Termoplastic POM, alb
Corp
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Asamblare
Se recomandă toleranţă H7 pentru găurile de centrare d1 .
Fişă cu date EH 22080. Şuruburi de presiune – varianta netedă, cu guler şi bolţ
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate