Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă

EH 22070.

Special concepute pentru utilizarea în procesul de productie scule.

Se pot utiliza ca şi împingator sau ca opritor cu arc.

Este imposibil ca şurubul sau oricare din părţile sale să iasă din orificiul de fixare.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22070.0006
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Cod produs.:
22070.0008
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 30 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 88 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Cod produs.:
22070.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Cursă s: 5,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 42 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 110 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Cod produs.:
22070.0012
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 50 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 12 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22070.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Cod produs.:
22070.0108
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 30 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 88 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Cod produs.:
22070.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Cursă s: 5,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 42 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 110 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Cod produs.:
22070.0112
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 50 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 12 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel, călit, brunat
  • Oţel inoxidabil  1.4305, nitrurat

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22070. Şuruburi de presiune – varianta netedă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate