Şu­ru­buri de pre­siune cu locaş hexagonal şi garnitură

EH 22060.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Datorită garniturilor, lichidele nu pot pătrunde în interiorul şuruburilor.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22060.0048
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Cod produs.:
22060.0050
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Cod produs.:
22060.0052
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 50 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22060.0056
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
Cod produs.:
22060.0148
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 17 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 39 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Cod produs.:
22060.0150
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 22 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 43 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Cod produs.:
22060.0152
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 40 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 80 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Cod produs.:
22060.0156
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 44 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 113 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 44 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22060.0448
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Cod produs.:
22060.0450
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Cod produs.:
22060.0452
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 50 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Cod produs.:
22060.0456
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 58 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel automat, călit, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Garnitură

  • NBR

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

În comparaţie cu EH 22060., adică "fără garnitură", sunt unele diferenţe la dimensiunea l, forţa arcului şi domeniul de temperatură.

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M8
Cod produs.:
22060.0908
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 39 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M10
Cod produs.:
22060.0910
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 66 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M12
Cod produs.:
22060.0912
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 72 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M16
Cod produs.:
22060.0916
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Greutate: 144 g

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.

Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22060. Şuruburi de presiune – cu locaş hexagonal şi garnitură
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate