Şu­ru­buri de pre­siune cu bolţ şi fantă

EH 22050.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Cautarea dvs. a dat 32 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22050.0104
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Cod produs.:
22050.0105
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 13 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Cod produs.:
22050.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Cod produs.:
22050.0108
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 33 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Cod produs.:
22050.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 42 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Cod produs.:
22050.0112
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 22 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Cod produs.:
22050.0116
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 38 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 78 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Cod produs.:
22050.0120
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 39 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 81 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Cod produs.:
22050.0124
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 72 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 155 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 72 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22050.0306
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Cod produs.:
22050.0308
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 59 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22050.0310
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 20 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Cod produs.:
22050.0312
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 38 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 96 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Cod produs.:
22050.0316
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 50 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 100 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Cod produs.:
22050.0320
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 52 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 133 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Cod produs.:
22050.0324
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 91 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 223 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 73 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22050.0504
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Cod produs.:
22050.0505
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 13 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Cod produs.:
22050.0506
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Cod produs.:
22050.0508
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 33 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Cod produs.:
22050.0510
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 42 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Cod produs.:
22050.0512
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 22 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Cod produs.:
22050.0516
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 38 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 78 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Cod produs.:
22050.0520
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 39 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 81 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel automat, călit, brunat
  • Oţel inoxidabil  1.4305, nitrurat

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22050. Şuruburi de presiune – cu bolţ şi fantă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate