Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă şi fantă

EH 22050.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Cautarea dvs. a dat 44 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Cod produs.:
22050.0002
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Cursă s: 0,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 0,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 1,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22050.0003
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22050.0004
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22050.0005
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22050.0006
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Cod produs.:
22050.0008
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 18 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Cod produs.:
22050.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 45 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Cod produs.:
22050.0012
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 26 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 49 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Cod produs.:
22050.0016
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 41 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 86 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Cod produs.:
22050.0020
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 56 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 111 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Cod produs.:
22050.0024
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Cursă s: 5,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 81 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 151 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 72 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Cod produs.:
22050.0202
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Cursă s: 0,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9,5 N
Cod produs.:
22050.0203
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22050.0204
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22050.0205
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22050.0206
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Cod produs.:
22050.0208
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 62 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Cod produs.:
22050.0210
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 57 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 104 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Cod produs.:
22050.0212
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 61 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 110 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Cod produs.:
22050.0216
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 68 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 142 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Cod produs.:
22050.0220
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Cursă s: 4,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 84 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 166 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Cod produs.:
22050.0224
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Cursă s: 5,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 127 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 237 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 72 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Cod produs.:
22050.0402
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Cursă s: 0,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 0,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 1,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22050.0403
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22050. Şuruburi de presiune – cu bilă şi fantă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate