Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă liberă şi locaş hexagonal

EH 22031.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Jocul liber al bilei reduce la minim uzura piesei opuse, aceasta duce de asemenea la un comportament de fixare pozitiv, faţa de piesa opusă.

Un alt avantaj este că bilele din plastic oferă izolare electrică. 

Cautarea dvs. a dat 24 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Cod produs.:
22031.0005
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,8 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Cod produs.:
22031.0006
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 10 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22031.0008
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 0,95 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Cod produs.:
22031.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 18,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31,7 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Cod produs.:
22031.0012
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 49 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Cod produs.:
22031.0016
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 38 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 68 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22031.0045
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22031.0046
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22031.0048
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 0,95 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Cod produs.:
22031.0050
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 28 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Cod produs.:
22031.0052
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 77,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Cod produs.:
22031.0056
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 50 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 88,7 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Cod produs.:
22031.0205
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,8 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Cod produs.:
22031.0206
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 10 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Cod produs.:
22031.0208
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 0,95 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Cod produs.:
22031.0210
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 18,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31,7 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Cod produs.:
22031.0212
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 49 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Cod produs.:
22031.0216
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 38 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 68 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22031.0245
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22031.0246
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22031.0248
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 0,95 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Cod produs.:
22031.0250
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 28 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Cod produs.:
22031.0252
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 77,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Cod produs.:
22031.0256
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Cursă s: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 50 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 88,7 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Rulment

  • plastic

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22031. Şuruburi de presiune – cu bilă liberă şi locaş hexagonal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate