Blo­ca­toare cu arc

EH 22100.

Şuruburile de presiune se utiliza pentru  poziţionare

Cautarea dvs. a dat 15 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
Ver­siune
fi­gura
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Cod produs.:
22100.0012
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 12 mm
  • L pentru F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3 N
  • Forta compresie arc: 0,53 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Cod produs.:
22100.0016
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L pentru F1: 6,5 mm
  • L pentru F2: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • Cursă s: 1,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 2 N
  • Forta compresie arc: 0,7 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Cod produs.:
22100.0022
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L pentru F1: 9 mm
  • L pentru F2: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • Cursă s: 0,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,8 N
  • Forta compresie arc: 2 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Cod produs.:
22100.0024
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 13 mm
  • L pentru F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Cursă s: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,4 N
  • Forta compresie arc: 1,6 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 7 N
Cod produs.:
22100.0034
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L pentru F1: 9 mm
  • L pentru F2: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • Cursă s: 1,2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 7 N
  • Forta compresie arc: 1,69 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 13,3 N
Cod produs.:
22100.0036
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L pentru F1: 12 mm
  • L pentru F2: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • Cursă s: 3,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 13,3 N
  • Forta compresie arc: 1,95 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Cod produs.:
22100.0042
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L pentru F1: 12 mm
  • L pentru F2: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • Cursă s: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,3 N
  • Forta compresie arc: 2,45 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22100.0052
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 13 mm
  • L pentru F2: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • Cursă s: 2,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Forta compresie arc: 2,7 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel inoxidabil, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,6 N
Cod produs.:
22100.0124
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel inoxidabil, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 13 mm
  • L pentru F2: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • Cursă s: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,6 N
  • Forta compresie arc: 1,6 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel inoxidabil, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14,5 N
Cod produs.:
22100.0137
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel inoxidabil, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L pentru F1: 15 mm
  • L pentru F2: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14,5 N
  • Forta compresie arc: 2,24 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel inoxidabil, rotunjit
fi­gura:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Cod produs.:
22100.0144
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel inoxidabil, rotunjit – figura 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 13 mm
  • L pentru F2: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,3 N
  • Forta compresie arc: 2,7 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, ascuţit
fi­gura:
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Cod produs.:
22100.0212
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, ascuțit – figura 2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 12 mm
  • L pentru F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3 N
  • Forta compresie arc: 0,53 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, ascuţit
fi­gura:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
Cod produs.:
22100.0222
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, ascuțit – figura 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L pentru F1: 9 mm
  • L pentru F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • Cursă s: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3,4 N
  • Forta compresie arc: 0,78 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel, ascuţit
fi­gura:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Cod produs.:
22100.0224
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel, ascuțit – figura 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pentru F1: 13 mm
  • L pentru F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Cursă s: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,4 N
  • Forta compresie arc: 1,6 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
Ver­siune:
corp din oţel inoxidabil, rotunjit, cu guler
fi­gura:
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 7,2 N
Cod produs.:
22100.0373
CAD
Documentatie
Corpul arcului
  • corp din oțel inoxidabil, rotunjit, cu guler – figura 3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L pentru F1: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L pentru F2: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • Cursă s: 1,1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 7,2 N
  • Forta compresie arc: 1,75 N/mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Corpul arcului

Material

Corp

  • Oţel, nichelat
  • Oţel inoxidabil A2

Arc

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Note

Arcuri speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22100. Blocatoare cu arc
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate