Şurub cu ochi DIN 444, forma B, calitatea 8.8

EH 22980.

Şuruburile cu ochi în varianta "precisă" depăşesc  în calitate variantele DIN. Filetul este rotund - diametrul pistonului este egal cu diametrul nominal. Suprafeţele cu dimensiunile -s- sunt prelucrate.

Toleranţa găurii d2 = H7.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22980.0081
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22980.0084
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22980.0103
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Greutate: 38 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22980.0106
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Greutate: 50 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22980.0108
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Greutate: 62 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22980.0122
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22980.0125
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Greutate: 84 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22980.0128
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Greutate: 113 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
22980.0163
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Greutate: 153 g
show article view
Şurub cu ochi
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
22980.0168
CAD
Documentatie
Şurub cu ochi
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Greutate: 245 g
show article view
Şurub cu ochi

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8, negru

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22980. Şurub cu ochi – DIN 444, forma B, calitatea 8.8
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate