Cautarea dvs. a dat 19 rezultate
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
8 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M6
- d2 -0,5: 45 mm
- d3: 6,6 mm
- l3: 32 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 6,5 mm
- t: 5 mm
- SW: 10 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
- Greutate: 79 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
14 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M8
- d2 -0,5: 50 mm
- d3: 6,6 mm
- l3: 38 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 8,5 mm
- t: 7 mm
- SW: 13 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
- Greutate: 131 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M10
- d2 -0,5: 60 mm
- d3: 9 mm
- l3: 44 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 11,5 mm
- t: 9 mm
- SW: 17 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
- Greutate: 251 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
28 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M12
- d2 -0,5: 65 mm
- d3: 9 mm
- l3: 48 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 12,5 mm
- t: 11 mm
- SW: 19 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
- Greutate: 324 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
36 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M16
- d2 -0,5: 70 mm
- d3: 9 mm
- l3: 54 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 13,5 mm
- t: 13,5 mm
- SW: 24 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
- Greutate: 492 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
44 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M20
- d2 -0,5: 80 mm
- d3: 9 mm
- l3: 64 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 16,5 mm
- t: 17 mm
- SW: 30 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
- Greutate: 784 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
52 kN
- atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1
- d1: M24
- d2 -0,5: 100 mm
- d3: 11 mm
- l3: 78 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 20,5 mm
- t: 19 mm
- SW: 36 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
- Greutate: 1392 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
8 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M6
- d2 -0,5: 45 mm
- l1: 60 mm
- d3: 6,6 mm
- l3: 32 mm
- h1: ~ 14 mm
- l2: 57 mm
- h2: 6,5 mm
- SW: 10 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
- Greutate: 93 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
14 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M8
- d2 -0,5: 50 mm
- l1: 80 mm
- d3: 6,6 mm
- l3: 38 mm
- h1: ~ 18 mm
- l2: 76 mm
- h2: 8,5 mm
- SW: 13 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
- Greutate: 163 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M10
- d2 -0,5: 60 mm
- l1: 100 mm
- d3: 9 mm
- l3: 44 mm
- h1: ~ 22 mm
- l2: 95,5 mm
- h2: 11,5 mm
- SW: 17 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
- Greutate: 316 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M10
- d2 -0,5: 60 mm
- l1: 150 mm
- d3: 9 mm
- l3: 44 mm
- h1: ~ 22 mm
- l2: 145,5 mm
- h2: 11,5 mm
- SW: 17 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
- Greutate: 340 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
28 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M12
- d2 -0,5: 65 mm
- l1: 100 mm
- d3: 9 mm
- l3: 48 mm
- h1: ~ 26 mm
- l2: 94,5 mm
- h2: 12,5 mm
- SW: 19 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
- Greutate: 481 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
28 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M12
- d2 -0,5: 65 mm
- l1: 150 mm
- d3: 9 mm
- l3: 48 mm
- h1: ~ 26 mm
- l2: 144,5 mm
- h2: 12,5 mm
- SW: 19 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
- Greutate: 510 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
36 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M16
- d2 -0,5: 70 mm
- l1: 100 mm
- d3: 9 mm
- l3: 54 mm
- h1: ~ 32 mm
- l2: 94 mm
- h2: 13,5 mm
- SW: 24 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
- Greutate: 617 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
36 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M16
- d2 -0,5: 70 mm
- l1: 200 mm
- d3: 9 mm
- l3: 54 mm
- h1: ~ 32 mm
- l2: 194 mm
- h2: 13,5 mm
- SW: 24 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
- Greutate: 905 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
44 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M20
- d2 -0,5: 80 mm
- l1: 100 mm
- d3: 9 mm
- l3: 64 mm
- h1: ~ 42 mm
- l2: 92,5 mm
- h2: 16,5 mm
- SW: 30 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
- Greutate: 1125 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
44 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M20
- d2 -0,5: 80 mm
- l1: 200 mm
- d3: 9 mm
- l3: 64 mm
- h1: ~ 42 mm
- l2: 192,5 mm
- h2: 16,5 mm
- SW: 30 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
- Greutate: 1408 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
52 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M24
- d2 -0,5: 100 mm
- l1: 100 mm
- d3: 11 mm
- l3: 78 mm
- h1: ~ 45 mm
- l2: 91 mm
- h2: 20,5 mm
- SW: 36 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
- Greutate: 1906 g
show article view
Versiune:
atenuator şi element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
52 kN
- atenuator și element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2
- d1: M24
- d2 -0,5: 100 mm
- l1: 200 mm
- d3: 11 mm
- l3: 78 mm
- h1: ~ 45 mm
- l2: 191 mm
- h2: 20,5 mm
- SW: 36 mm
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
- Greutate: 2000 g
show article view
Material
Elemet sferic
Tampon
Element sferic cu bolt
Piuliţă de fixare
- Oţel inoxidabil A2, ISO 4032
- Oţel inoxidabil A2, DIN 934
Note
Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.
Fişă cu date EH 22590. Suporturi articulate – cu găuri de fixare
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate