Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă

EH 22400.

Acest model cu găuri în partea frontală (figura 2) se pretează la aplicaţii în care se doreste montaj direct pe supraţată.

Bucşele de poziţionare se folosesc pentru o poziţionare rapidă şi sigură a ştifturilor opritoare cu bilă EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380. şi a ştifturilor racordabile EH 22400.

Centrare optimizată datorită gulerelor precise (de ex. montarea rapidă a componentelor).

Toate modelele sunt rezistente la coroziune şi abraziune.

Cautarea dvs. a dat 11 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu hexagon interior
fi­gura:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
22400.0905
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon interior – figura 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 6 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon interior
fi­gura:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
22400.0906
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon interior – figura 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9,4 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,6 mm
  • l6: 8,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon interior
fi­gura:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
22400.0908
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon interior – figura 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • d3 h9: 22 mm
  • d4: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 7,3 mm
  • l6: 11,7 mm
  • SW: 8 mm
  • Greutate: 29 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon interior
fi­gura:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
22400.0910
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon interior – figura 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 12,5 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 13,5 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 8,9 mm
  • l6: 14,1 mm
  • SW: 10 mm
  • Greutate: 76 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon interior
fi­gura:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
22400.0912
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon interior – figura 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 9,6 mm
  • l6: 14,4 mm
  • SW: 12 mm
  • Greutate: 66 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
plane, cu gaură frontală
fi­gura:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Cod produs.:
22400.0925
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • plane, cu gaură frontală – figura 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 39 mm
  • d4: 19,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 10,4 mm
  • l6: 16,6 mm
  • l7: 30 mm
  • Greutate: 248 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
plane, cu gaură frontală
fi­gura:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Cod produs.:
22400.0926
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • plane, cu gaură frontală – figura 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • Greutate: 364 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
plane, cu gaură frontală
fi­gura:
2
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Cod produs.:
22400.0927
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • plane, cu gaură frontală – figura 2
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • l7: 36 mm
  • Greutate: 350 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon extern
fi­gura:
3
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Cod produs.:
22400.0916
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon extern – figura 3
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 36 mm
  • d4: 19,5 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 6,1 mm
  • l6: 12,8 mm
  • SW: 24 mm
  • Greutate: 124 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon extern
fi­gura:
3
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Cod produs.:
22400.0920
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon extern – figura 3
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 45 mm
  • d4: 25,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 7,7 mm
  • l6: 19,3 mm
  • SW: 30 mm
  • Greutate: 208 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ver­siune:
cu hexagon extern
fi­gura:
3
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Cod produs.:
22400.0924
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • cu hexagon extern – figura 3
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 350 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
: cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Cod produs.:
22350.1991
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 309 g
Produs:
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
: cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
Cod produs.:
22350.1998
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 30 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 243 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
-
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 25 mm
Cod produs.:
22350.1999
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Asamblare ca în figura: 2

Asamblare

Acest model cu găuri în partea frontală (figura 2) poate fi montat cu ajutorul unei chei cu pini sau alternativ cu o cheie cu pini pe partea frontală.

Asiguraţi-vă toleranţele de siguranţă şi funcţionarea corectă. Uşor încorporabile în diferite materiale. Poate fi folosit în asamblări cu pereţi subţiri. Aplicaţie din ambele părţi.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22400. Bucşe de poziţionare – pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.