Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
bilă din oţel pentru rulmenţi
Diametrul bilei [mm]:
15 mm
Transport dinamic figura C [N]:
500 N
Mai multe detalii
bilă din oțel pentru rulmenți
d1 -0,13: 24 mm
Diametrul bilei: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Poziţie orificiu D1 : 24 mm
Transport dinamic figura C: 500 N
Greutate: 42 g
show article view
Versiune:
bilă din oţel pentru rulmenţi
Diametrul bilei [mm]:
22 mm
Transport dinamic figura C [N]:
1300 N
Mai multe detalii
bilă din oțel pentru rulmenți
d1 -0,16: 36 mm
Diametrul bilei: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Poziţie orificiu D1 : 36 mm
Transport dinamic figura C: 1300 N
Greutate: 144 g
show article view
Versiune:
bilă din oţel pentru rulmenţi
Diametrul bilei [mm]:
30 mm
Transport dinamic figura C [N]:
2500 N
Mai multe detalii
bilă din oțel pentru rulmenți
d1 -0,16: 45 mm
Diametrul bilei: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Poziţie orificiu D1 : 45 mm
Transport dinamic figura C: 2500 N
Greutate: 292 g
show article view
Versiune:
bilă din oţel inoxidabil
Diametrul bilei [mm]:
15 mm
Transport dinamic figura C [N]:
370 N
Mai multe detalii
bilă din oțel inoxidabil
d1 -0,13: 24 mm
Diametrul bilei: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Poziţie orificiu D1 : 24 mm
Transport dinamic figura C: 370 N
Greutate: 42 g
show article view
Versiune:
bilă din oţel inoxidabil
Diametrul bilei [mm]:
22 mm
Transport dinamic figura C [N]:
970 N
Mai multe detalii
bilă din oțel inoxidabil
d1 -0,16: 36 mm
Diametrul bilei: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Poziţie orificiu D1 : 36 mm
Transport dinamic figura C: 970 N
Greutate: 143 g
show article view
Versiune:
bilă din oţel inoxidabil
Diametrul bilei [mm]:
30 mm
Transport dinamic figura C [N]:
1900 N
Mai multe detalii
bilă din oțel inoxidabil
d1 -0,16: 45 mm
Diametrul bilei: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Poziţie orificiu D1 : 45 mm
Transport dinamic figura C: 1900 N
Greutate: 290 g
show article view
Material
Capac
Oţel, zincat prin galvanizare
Carcasă
Oţel, zincat prin galvanizare
Bilă
Oţel pentru rulmenţi
Oţel inoxidabil
Produs:
Dorn pentru montaj
Adecvat pentru rola cu bilă: 24 mm
sculă de montaj
Adecvat pentru rola cu bilă: 24 mm
Greutate: 451 g
Produs:
Dorn pentru montaj
Adecvat pentru rola cu bilă: 36 mm
sculă de montaj
Adecvat pentru rola cu bilă: 36 mm
Greutate: 480 g
Produs:
Dorn pentru montaj
Adecvat pentru rola cu bilă: 45 mm
sculă de montaj
Adecvat pentru rola cu bilă: 45 mm
Greutate: 503 g
Asamblare
Fixarea se face prin intermediul unor gheare cu acţionare prin arc ce permit toleranţe marie.
Rolele cu bilă pot fi uşor montate şi dezasamblate din partea funcţională.
Datorită formei de capac înclinat se recomandă utilizarea mandrinei EH 22750.
Fişă cu date EH 22750. Role cu bilă – cu elemente de fixare
Instrucţiuni de montaj pentru role cu bilă (EH 22750.)
Categorie:
Manual de utilizare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.