Inele de to­le­ranţă

EH 22750.

Utilizarea inelelor de toleranţă (pentru role cu bile cu carcasă din oţel) permite toleranţe mai largi între părţile care urmează a fi conectate.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Cod produs.:
22750.0060
CAD
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 12,6 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,15: 13,87 mm
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Inele de toleranţă
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Cod produs.:
22750.0062
CAD
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 19,7 mm
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Inele de toleranţă
d1 [mm]:
24 mm
h1 +0,2 [mm]:
7,1 mm
Cod produs.:
22750.0064
CAD
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 24 mm
  • h1 +0,2: 7,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 25,7 mm
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Inele de toleranţă
d1 [mm]:
36 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Cod produs.:
22750.0068
CAD
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 36 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 37,7 mm
  • Greutate: 4,3 g
show article view
Inele de toleranţă
d1 [mm]:
45 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Cod produs.:
22750.0072
CAD
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 45 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 46,7 mm
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Inele de toleranţă
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Cod produs.:
22750.0076
CAD
Documentatie
Inele de toleranţă
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Poziţie orificiu D1 +0,3: 64,1 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Inele de toleranţă

Material

  • Bandă din oţel de arc
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22750. Inele de toleranţă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.