Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: M4
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1,8 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: M4
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: M4
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: M4
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: M4
- Forța arcului F max.1): ~ 75 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: M4
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -1: 11 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,2 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mică
- d1: 16 mm
- d2: M6
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 9,4 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Forța arcului standard
- d1: 16 mm
- d2: M6
- Forța arcului F max.1): ~ 150 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 9,4 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Forța arcului mărită
- d1: 16 mm
- d2: M6
- Forța arcului F max.1): ~ 200 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -1: 18 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 1,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 9,3 g
show article view
Material
Corp
Şaibă filetată
Arc
- Oţel inoxidabil
- Oţel, brunat
- Oţel, zincat prin galvanizare
Note
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 10 mm
- sculă de montaj
- d1: 10 mm
- Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
- sculă de montaj
- d1: 16 mm
- Greutate: 105 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2/2 - s
Montaj prin presare.
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – netede, fără garnitură, cu filet interior
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate