Cautarea dvs. a dat 20 rezultate
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 6 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 6 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 6 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,7 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,4 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Cursă s: 2,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 12 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 6,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Cursă s: 2,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 12 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,3 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Cursă s: 2,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 12 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 15 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 15 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 6 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 0,3 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 1,3 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Cursă s: 2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 1,5 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Cursă s: 2,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 12 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 6,6 g
show article view
Material
Corp
Arc
- Oţel inoxidabil
- Oţel, brunat
- Oţel, zincat prin galvanizare
Bolţ
- Oţel, călit, zincat prin galvanizare
- Termoplastic POM, alb
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
d1: 6 mm
- sculă de montaj
- d1: 6 mm
- Greutate: 19 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
d1: 10 mm
- sculă de montaj
- d1: 10 mm
- Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
d1: 12 mm
- sculă de montaj
- d1: 12 mm
- Greutate: 86 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
d1: 16 mm
- sculă de montaj
- d1: 16 mm
- Greutate: 105 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Montaj prin presare.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – netede, fără garnitură
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate