Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : 10 mm
d2 : M4
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Cursă s: 1,6 mm
Poziţie orificiu D H8: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 1,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : 10 mm
d2 : M4
Forța arcului F max.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Cursă s: 1,6 mm
Poziţie orificiu D H8: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 2,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : 10 mm
d2 : M4
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Cursă s: 1,6 mm
Poziţie orificiu D H8: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 2,3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : 10 mm
d2 : M4
Forța arcului F max.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Cursă s: 2 mm
Poziţie orificiu D H8: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : 10 mm
d2 : M4
Forța arcului F max.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Cursă s: 2 mm
Poziţie orificiu D H8: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 2,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : 10 mm
d2 : M4
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Cursă s: 2 mm
Poziţie orificiu D H8: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 2,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : 16 mm
d2 : M6
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Cursă s: 3,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 9,6 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : 16 mm
d2 : M6
Forța arcului F max.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Cursă s: 3,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 9,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : 16 mm
d2 : M6
Forța arcului F max.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Cursă s: 3,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 10 g
show article view
Material
Garnitură
Corp
Şaibă filetată
Arc
Oţel inoxidabil
Oţel, brunat
Oţel, zincat prin galvanizare
Note
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede d1 : 10 mm
sculă de montaj
d1 : 10 mm
Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede d1 : 16 mm
sculă de montaj
d1 : 16 mm
Greutate: 105 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2 /2 - s
Montaj prin presare.
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – netede, cu garnitură, cu filet interior
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.