Opri­toare la­te­rale neted, cu garnitură, cu filet interior - INCH

EH 2B150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Cautarea dvs. a dat 9 rezultate

Ma­te­rial
d1 [inch]
d2
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]
Cursă s [inch]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.1120
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Forța arcului F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,1 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,083 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.1121
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Forța arcului F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,1 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,09 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.1122
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,1 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,096 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Cursă s [inch]:
0,079 inch
Cod produs.:
2B150.1125
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Forța arcului F max.1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,295 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Cursă s: 0,079 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,085 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Cursă s [inch]:
0,079 inch
Cod produs.:
2B150.1126
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Forța arcului F max.1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,295 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Cursă s: 0,079 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,094 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
7/16 inch
d2:
#8-32
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Cursă s [inch]:
0,079 inch
Cod produs.:
2B150.1127
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 7/16 inch
  • d2: #8-32
  • Forța arcului F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,295 inch
  • l3: 0,177 inch
  • l4: 0,063 inch
  • Cursă s: 0,079 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,107 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
5/8 inch
d2:
1/4-20
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Cod produs.:
2B150.1140
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 1/4-20
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 inch
  • l2: 0,453 inch
  • l3: 0,295 inch
  • l4: 0,079 inch
  • Cursă s: 0,126 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,368 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
5/8 inch
d2:
1/4-20
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Cod produs.:
2B150.1141
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 1/4-20
  • Forța arcului F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 inch
  • l2: 0,453 inch
  • l3: 0,295 inch
  • l4: 0,079 inch
  • Cursă s: 0,126 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,312 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
5/8 inch
d2:
1/4-20
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Cod produs.:
2B150.1142
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 1/4-20
  • Forța arcului F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 inch
  • l2: 0,453 inch
  • l3: 0,295 inch
  • l4: 0,079 inch
  • Cursă s: 0,126 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,334 oz
show article view
Opritoare laterale

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Aluminiu Al

Şaibă filetată

  • Oţel, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel, brunat
  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0831
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa la centru,

y = înălţime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

x = d2/2 - s

Montaj prin presare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 2B150. Opritoare laterale – neted, cu garnitură, cu filet interior - INCH
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.