Cautarea dvs. a dat 27 rezultate
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Forța arcului standard
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 3,3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 3,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 4,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Forța arcului standard
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 5,4 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 5,8 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 6,7 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Forța arcului standard
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 7,3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 4 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 8 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 3,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Forța arcului standard
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 3,3 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 3,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 5,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Forța arcului standard
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 5,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 6,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 6,8 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Forța arcului standard
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 7,4 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mărită
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 7,5 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 8,6 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mică
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 15 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Forța arcului standard
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Forța arcului mărită
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 15 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Forța arcului mică
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 23 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Forța arcului standard
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 23 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Forța arcului mărită
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 11,5 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 23 g
show article view
Material
Garnitură
Corp
Şaibă filetată
Arc
- Oţel inoxidabil
- Oţel, brunat
- Oţel, zincat prin galvanizare
Note
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M12
- sculă de montaj
- d1: M12
- Greutate: 76 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M18 x 1,5 mm
- sculă de montaj
- d1: M18 x 1,5 mm
- Greutate: 137 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2/2 - s
Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu filet interior
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate