Opri­toare la­te­rale cu filet, fără garnitură, cu filet interior

EH 22150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Cautarea dvs. a dat 27 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]
Cursă s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1310
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1311
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1312
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1314
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1315
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1316
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1318
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1319
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1320
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1330
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1331
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1332
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1334
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1335
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1336
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1338
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1339
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22150.1340
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
3,2 mm
Cod produs.:
22150.1350
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
3,2 mm
Cod produs.:
22150.1351
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Cursă s [mm]:
3,2 mm
Cod produs.:
22150.1352
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
3,2 mm
Cod produs.:
22150.1354
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
3,2 mm
Cod produs.:
22150.1355
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Cursă s [mm]:
3,2 mm
Cod produs.:
22150.1356
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 11,5 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 24 g
show article view
Opritoare laterale

Material

Corp

  • Oţel, zincat

Şaibă filetată

  • Oţel, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel, brunat
  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M12
Cod produs.:
22150.0820
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • Greutate: 76 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22150.0822
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Greutate: 137 g

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa la centru,

y = înălţime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

x = d2/2 - s

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu filet, fără garnitură, cu filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate