Cautarea dvs. a dat 42 rezultate
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- Cursă s: 0,4 mm
- Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 0,5 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- Cursă s: 0,4 mm
- Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 0,5 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- Cursă s: 0,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 1,2 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- Cursă s: 0,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 1,2 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- Cursă s: 1,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 6,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- Cursă s: 1,2 mm
- Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 6,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 80 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
- Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 160 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 15 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- Cursă s: 0,4 mm
- Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 0,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- Cursă s: 0,4 mm
- Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 0,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- Cursă s: 0,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 1,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- Cursă s: 0,6 mm
- Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 1,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
- Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
- Greutate: 2,9 g
show article view
Material
Arc
Bolţ
- Oţel, călit, brunat
- Oţel inoxidabil
- Termoplastic POM, alb
Produs:
sculă de montaj
d1: 6 mm
- sculă de montaj
- d1: 6 mm
- Greutate: 23 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 8 mm
- sculă de montaj
- d1: 8 mm
- Greutate: 47 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 10 mm
- sculă de montaj
- d1: 10 mm
- Greutate: 46 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 12 mm
- sculă de montaj
- d1: 12 mm
- Greutate: 96 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 16 mm
- sculă de montaj
- d1: 16 mm
- Greutate: 145 g
Caracteristici
Arc moale = arc albastru
Arc standard = arc rosu
Arc cu forta marită = arc verde
Asamblare
Se recomandă lubrifierea corpului.
Montaj prin presare.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu arc şi ştift din plastic
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate