Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Versiune:
pe o singură parte
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Mai multe detalii
pe o singură parte – figura 1
l1 ±1: 55 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 10 mm
l5 : 6,6 mm
b1 ±0,5: 20 mm
b2 : 8 mm
b3 : ~ 22,5 mm
h1 : 28,5 mm
h2 ±1: 43 mm
h3 : 10 mm
R: 22,5 mm
Cursă s: 1,5 mm
Pentru șurub: M6
Forța arcului F max.1) : ~ 55 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 127 g
show article view
Versiune:
pe o singură parte
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Mai multe detalii
pe o singură parte – figura 1
l1 ±1: 72 mm
l2 : 50 mm
l3 : 23 mm
l4 : 12 mm
l5 : 13,5 mm
b1 ±0,5: 25 mm
b2 : 6 mm
b3 : ~ 29 mm
h1 : 40,5 mm
h2 ±1: 61,5 mm
h3 : 15 mm
R: 32,8 mm
Cursă s: 1,5 mm
Pentru șurub: M12
Forța arcului F max.1) : ~ 170 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 251 g
show article view
Versiune:
pe ambele părţi
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Mai multe detalii
pe ambele părţi – figura 2
l1 ±1: 55 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 10 mm
l5 : 6,6 mm
b1 ±0,5: 20 mm
b2 : 8 mm
b3 : ~ 25 mm
h1 : 28,5 mm
h2 ±1: 42,5 mm
h3 : 10 mm
R: 22,5 mm
Cursă s: 1,5 mm
Pentru șurub: M6
Forța arcului F max.1) : ~ 55 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 128 g
show article view
Versiune:
pe ambele părţi
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Mai multe detalii
pe ambele părţi – figura 2
l1 ±1: 72 mm
l2 : 50 mm
l3 : 23 mm
l4 : 12 mm
l5 : 13,5 mm
b1 ±0,5: 25 mm
b2 : 6 mm
b3 : ~ 33,5 mm
h1 : 40,5 mm
h2 ±1: 61,5 mm
h3 : 15 mm
R: 32,8 mm
Cursă s: 1,5 mm
Pentru șurub: M12
Forța arcului F max.1) : ~ 170 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 256 g
show article view
Material
Element arc
Corp
Fişă cu date EH 22160. Opritoare laterale cu arc – cu arc lamelar
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.