Opri­toare la­te­rale cu arc

Opritoare laterale, cu arc

Opritoarele laterale sunt elemente elastice cu arc şi bilă, bolţ filet interior (pentru montaj de elemente specifice) sau cu foi de arc lamelar. Opritoarele laterale se mai numesc şi blocuri de montaj cu arc. Pot fi utilizate într-o gama largă de sectoare industriale pentru diferite aplicaţii, cum ar fi poziţionarea, fixarea sau presare.

Gama completa disponibila din stoc cuprinde:

  • Suprafaţă fină pentru montaj prin presare sau cu filet pentru înfiletare
  • cu bile laterale / arc lamelar lateral (pe o parte / pe ambele părţi), pin, filet interior pentru montaj de forme speciale
  • Fără garnitură sau respectiv cu garnitură pentru a proteja împotriva murdăriei sau şpanului
  • Diferite forţe ale arcului (moale, standard, tare)
  • Corp din oţel, aluminiu sau plastic
  • Ştift (suport) din oţel, oţel inoxidabil sau termoplastic

Ca accesorii vă oferim:

  • Bucşă de montaj cu excentric, suprafaţă fină

În completare la gama standard cu dimensiuni metric, vă putem oferii si dimensiuni in inch

Pentru aplicaţii speciale, pot fi de asemenea proiectate şi produse variante speciale.