Şu­ru­buri de in­de­xare de pre­ci­zie cu suport conic

EH 22130.

Şuruburile indexoare de precizie împreună cu bucşele, sunt o combinaţie perfectă pentru o poziţionare şi o fixare rapidă.

Toleranţele precise, ale indexoarelor şi bucşelor, garantează o repetabilitate ridicată ale acestor două elemente.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Cod produs.:
22130.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • fără blocator – figura 1
  • Diametrul nominal: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 29 N
  • Greutate: 78 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Cod produs.:
22130.0112
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • fără blocator – figura 1
  • Diametrul nominal: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 22 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 35 N
  • Greutate: 135 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Cod produs.:
22130.0116
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • fără blocator – figura 1
  • Diametrul nominal: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 30 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 50 N
  • Greutate: 227 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Cod produs.:
22130.0120
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • fără blocator – figura 1
  • Diametrul nominal: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 46 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 63 N
  • Greutate: 348 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Cod produs.:
22130.0125
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • fără blocator – figura 1
  • Diametrul nominal: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 39 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 73 N
  • Greutate: 654 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Cod produs.:
22130.0160
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • cu blocator – figura 2
  • Diametrul nominal: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 29 N
  • Greutate: 95 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Cod produs.:
22130.0162
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • cu blocator – figura 2
  • Diametrul nominal: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 40,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 22 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 35 N
  • Greutate: 135 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Cod produs.:
22130.0166
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • cu blocator – figura 2
  • Diametrul nominal: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 30 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 50 N
  • Greutate: 228 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Cod produs.:
22130.0170
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • cu blocator – figura 2
  • Diametrul nominal: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 46 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 63 N
  • Greutate: 348 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Cod produs.:
22130.0175
CAD
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • cu blocator – figura 2
  • Diametrul nominal: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 58,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 39 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 73 N
  • Greutate: 651 g
show article view
Şuruburi de indexare de precizie

Material

Bolţuri

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Bucşă

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Corp

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Buton sferic

  • Termoplastic, negru-gri

Note

Bucşele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică
Diametrul nominal: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Cod produs.:
22130.0190
CAD
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Greutate: 13 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică
Diametrul nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Cod produs.:
22130.0192
CAD
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Greutate: 25 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică
Diametrul nominal: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Cod produs.:
22130.0193
CAD
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Greutate: 47 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică
Diametrul nominal: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Cod produs.:
22130.0194
CAD
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Greutate: 60 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică
Diametrul nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Cod produs.:
22130.0196
CAD
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Greutate: 114 g

Asamblare

Pentru a obţine o poziţionare precisă, butonul şi indexorul trebuie lipite după asamblare . Instrucţiuni de asamblare detaliate pot fi descărcate in format PDF din meniul "Documente"

Operaţii

Cand se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras şi rotit cu   90°.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22130. Şuruburi de indexare de precizie – cu suport conic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.