Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică
d1 +0,005: 10 mm
Cod produs.:
22130.0090
CAD
Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
d1 +0,005: 10 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Greutate: 11 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică
d1 +0,005: 12 mm
Cod produs.:
22130.0092
CAD
Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
d1 +0,005: 12 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Greutate: 22 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică
d1 +0,005: 16 mm
Cod produs.:
22130.0093
CAD
Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
d1 +0,005: 16 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Greutate: 40 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică
d1 +0,005: 20 mm
Cod produs.:
22130.0094
CAD
Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
d1 +0,005: 20 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Greutate: 51 g
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică
d1 +0,005: 25 mm
Cod produs.:
22130.0096
CAD
Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
d1 +0,005: 25 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Greutate: 99 g
Asamblare
Pentru a obţine o poziţionare precisă, butonul şi indexorul trebuie lipite după asamblare . Instrucţiuni de asamblare detaliate pot fi descărcate in format PDF din meniul "Documente"
Operaţii
Cand se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras şi rotit cu 90°.
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22130. Şuruburi de indexare de precizie – cu suport cilindric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.