Opri­toare cu in­de­xare fără guler hexagonal, oţel inoxidabil

EH 22120.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.0475
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 36 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0476
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0478
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 124 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22120.0480
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 165 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
sculă de montaj
pentru blocatoare de indexare
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0955
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • Greutate: 9,3 g
Produs:
sculă de montaj
pentru blocatoare de indexare
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0956
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Greutate: 14 g
Produs:
sculă de montaj
pentru blocatoare de indexare
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0958
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Greutate: 25 g
Produs:
sculă de montaj
pentru blocatoare de indexare
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0960
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Greutate: 27 g

Asamblare

Sunt disponibile scule de montaj adecvate.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – fără guler hexagonal, oţel inoxidabil
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.