Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Mai multe detalii
cu buton – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 16 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
cu buton – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Mai multe detalii
cu buton – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 31 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Mai multe detalii
fără buton – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 7 N
Forța arcului1) F2 : ~ 16 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
fără buton – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 15 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Mai multe detalii
fără buton – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 31 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 67 g
show article view
Material
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Note
Buton nedemontabil
Asamblare
Anexare prin sudare sau lipire.
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – fără filet, sudabil
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.