Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l6 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 14 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 43 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l6 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 19 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 65 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l6 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 132 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l6 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 23 N
Forța arcului1) F2 : ~ 54 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 179 g
show article view
Material
Corp
Bolţ blocare
Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Mâner
Note
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M10 x 1 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M12 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M16 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor d2 : M20 x 1,5 mm
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Greutate: 32 g
Asamblare
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu guler hexagonal, oţel inoxidabil
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.