Opri­toare cu in­de­xare com­pacte cu guler hexagonal şi mecanism de fixare

EH 22110.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.

Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .

Cautarea dvs. a dat 44 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0123
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0124
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.0126
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0127
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.0129
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0130
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.0132
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.0133
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 68 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.0135
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 69 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.0136
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 125 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.0137
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 219 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0223
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0224
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.0226
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0227
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.0229
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0230
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.0232
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.0233
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 68 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.0235
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 69 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.0236
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 125 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.0237
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 219 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.2123
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.2124
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat
  • Termoplastic PA 6, roşu, dur

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0114
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,7 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0120
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0514
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,7 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M24 x 2 mm
Cod produs.:
22120.0122
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Greutate: 58 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M24 x 2 mm
Cod produs.:
22120.0522
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Greutate: 58 g

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operaţii

Butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul nu trebuie sa apară în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare compacte – cu guler hexagonal şi mecanism de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate