Opri­toare cu in­de­xare com­pacte cu guler hexagonal

EH 22110.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.

Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .

Cautarea dvs. a dat 66 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0103
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0104
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.0106
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0107
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.0109
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0110
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.0112
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.0113
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.0115
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.0116
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 128 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, negru
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.0117
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, negru – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 203 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.2103
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.2104
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.2106
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.2107
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.2109
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.2110
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.2112
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.2113
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.2115
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.2116
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 117 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu mâner, roşu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.2117
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • cu mâner, roșu – figura 1, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 202 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0143
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0144
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, Oțel
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Opritoare cu indexare compacte

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat
  • Termoplastic PA 6, roşu, dur

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0114
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,7 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0120
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0514
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,7 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Cod produs.:
22120.0122
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Greutate: 58 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Cod produs.:
22120.0522
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Greutate: 58 g

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare compacte – cu guler hexagonal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate