Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Mai multe detalii
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Pentru pin: 4 mm
SW: 13 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 10 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Pentru pin: 5 mm
SW: 13 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 9,6 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Pentru pin: 6 mm
SW: 13 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 8,5 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Pentru pin: 8 mm
SW: 17 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 18 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Pentru pin: 10 mm
SW: 17 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 14 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Pentru pin: 12 mm
SW: 17 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 9,1 g
show article view
Fişă cu date EH 22110. Bucşe de poziţionare – pentru bolţ şi indexor
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.