Bo­lţuri de in­de­xare

EH 22120.

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

Protecţia din plastic permite o manipulare mai uşoară.

Cautarea dvs. a dat 42 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.0302
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.0304
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.0306
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Cod produs.:
22120.0313
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Cod produs.:
22120.0314
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0316
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Cod produs.:
22120.0315
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0317
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 61 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0318
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 121 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0319
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0320
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 128 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0322
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 127 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.0308
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.0310
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.0312
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 19 mm
  • l4: 21 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Cod produs.:
22120.0323
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Cod produs.:
22120.0324
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0326
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Cod produs.:
22120.0325
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0327
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 61 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0328
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 121 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Cod produs.:
22120.0329
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 32 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0330
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 128 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără protecţie din plastic
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Cod produs.:
22120.0332
CAD
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • fără protecție din plastic – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 21 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 127 g
show article view
Bolţuri de indexare

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

încuietor

  • Oţel automat, brunat
  • Metal sinterizat 1.4404

Capac din plastic

  • Termoplastic, negru, mat

Note

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0120
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g

Operaţii

Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate