Şuruburi de fixare sunt produse standard si sunt conform DIN. Şuruburlei de fixare se mai numesc şi prezoane de fixare sau prezoane canal T. Şuruburile de fixare poti fi utilizate intr-o gamă largă de industrii pentru multe aplicaţii. În combinaţie cu piuliţele DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.), formează setul complet de şuruburi de fixare bride.
Gama completă disponibila din stoc conţine:
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels