Znajdziesz tutaj aktualne informacje o nowościach produktowych oraz inne ciekawe tematy z naszej firmy.
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Extension of the locating pins with ball end by new variants.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Rozszerzenie asortymentu o kolejne precyzyjne zawiasy – niektóre z dodatkowymi funkcjami.
Rozszerzenie gamy asortymentu uchwytów w kształcie litery U o nową wersję i uzupełnienie o dodatkowe rozmiary.
Rozszerzenie asortymentu sworzni ustalających o wersję z czujnikiem do cyfrowego sprawdzania statusu indeksowania.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Szybkie i łatwe mocowanie okrągłych części.
Rękojeść ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym, który umożliwia określone ograniczenie momentu obrotowego podczas dokręcania.
Połącz i zwolnij połączenia śrubowe w ciągu kilku sekund
Ten sworzeń nośny gwintowany jest używany, gdy istnieje gwintowany otwór z pogłębieniem walcowym zgodnie z DIN 332.
Nowe gwintowane sworznie nośne z obrotową klamrą mają tę zaletę, że klamra może swobodnie obracać się wokół sworznia dzięki bezobsługowemu łożysku ślizgowemu.
Gwintowane sworznie mpśne są teraz dostępne również w rozmiarach M8 - M24 i rozmiarach calowych.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Dostępny jest nowy katalog Normalii z całą gamą nowych i innowacyjnych produktów.
Nakrętki z know-how
Dołącz do nas w podróży po świecie pełnym części standardowych.
Nasz system jakości i zarządzanie jakością został przetestowany i certyfikowany do standardów z roku 2016.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels