スプリング・スリーブ
EH 22100.
スプリングプランジャー
スラストピン、 スロット付 インチサイズ
EH 2B020.
スラストピン、六角穴付 インチサイズ
EH 2B030.
ボール、スロット付 インチサイズ
EH 2B050.
平滑、カラー、ボール付き、自己保持、インチサイズ
EH 2B080.
スプリング・プランジャ インチサイズ
技術資料
EH 2B..
スプリング・プランジャーは、ボールもしくはピンとバネを組み合わせて出来ています。スプリング・プランジャーは、また、ボールキャッチとも言われていますが、様々な産業の色々なアプリケーションに使われています、例えば、固定、位置決め、ロック、また押し付け用途です。
ハルダー社独自の組立てプロセスや、最適な生産方法が高い信頼性を保証しています。例えば、バネ荷重とバネのストローク検査です。
ハルダー社の製品フルラインアップには、数多くの種類の標準在庫品を取り揃えています。
最新モデルとして、ボール回転タイプが加わりました。ボールが回転することによる相手部品の磨耗を減らす効果に加えて、ボール保持部がプラスティックであるため絶縁効果も期待できます。
また、本体ネジタイプには、オプションで緩み止めをコーティングすることも出来ます。
標準のメトリック寸法に加え、インチ寸法のモデルも取り揃えています。
さらには、特殊なアプリケーション向けに、カスタム製作も受付けています。
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: