- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- ストローク s: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 72 N
- バネ力1) F2: 約 155 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 73 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 23 N
- バネ力1) F2: 約 59 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 38 N
- バネ力1) F2: 約 96 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 4,5 mm
- バネ力1) F1: 約 50 N
- バネ力1) F2: 約 100 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- ストローク s: 6,5 mm
- バネ力1) F1: 約 52 N
- バネ力1) F2: 約 133 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 46 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- ストローク s: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 91 N
- バネ力1) F2: 約 223 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 74 g
show article view
材質
ピン
- 快削鋼、焼入れ、黒染
- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化スプリング仕様: 縦線マーク二本
データシート EH 22050. スプリングプランジャー – スラストピン、スロット付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい