位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 22150.0020 - プレッシャーピン 圧入タイプ シール無 / スチールピン、軽荷重 (d1: 10 mm, d2: 5 mm, バネ力 F max.1: 約 20 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 圧入タイプ シール無 (EH 22150.)
1) 統計的平均値
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
本体
バネ
ピン
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
組み付けは圧入によります。
取付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 下記参照
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:(l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合) x = d2/2 - s
寸法xの計算式:(l2 - d2/2より背の低いワークの場合) x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]