24310.0970 - アーチ形グリップ

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

曲がったアーチ形グリップは、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります

台座ワッシャー付のものと類似の形状です。

取付面が広いのでワッシャーは不要です。

この製品は 24310.0970 - アーチ形グリップ / (d1: 16 mm, l ±0,5: 250 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ (EH 24310.)

材質
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0970
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 523 g
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • スチール、プラスティック被覆、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24310.0970