Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
suoralla kiristysleualla – Kuva 1
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Kiristysmomentti max.: 3 Nm
Paino: 566 g
show article view
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
suoralla kiristysleualla – Kuva 1
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
Kiristysmomentti max.: 9 Nm
Paino: 1349 g
show article view
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
21,5 kN
Lisätietoja
suoralla kiristysleualla – Kuva 1
T-uramitta: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
Kiristysmomentti max.: 20 Nm
Paino: 3000 g
show article view
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
prismaleualla – Kuva 2
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Kiristysmomentti max.: 3 Nm
Paino: 571 g
show article view
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
prismaleualla – Kuva 2
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
Kiristysmomentti max.: 9 Nm
Paino: 1340 g
show article view
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
21,5 kN
Lisätietoja
prismaleualla – Kuva 2
T-uramitta: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
Kiristysmomentti max.: 20 Nm
Paino: 3000 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Viittaukset
Kiinnittimeen integroitu tuki on varustettu kierteellä, johon voidaan asentaa esimerkiksi vaste EH 22690., kuulapäävasteita EH22730./EH 22740.
Tuotesivu EH 23210. Matalakiinnittimet – ilman kiristysvipua, alatuella
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Mitä etuja matalakiinnittimillä on verrattuna koneruuvipuristimeen?
Matalakiinnittimillä on minimaalinen häiriökontuuri ja ne voidaan sijoittaa erittäin joustavasti yhteensopivien kiinnityslevyjen ansiosta. Niitä on saatavilla myös kiristysvivulla varustettuina versioina, joita voidaan käyttää ilman työkaluja.