Ma­ta­la­kiin­nit­ti­met ilman kiristysvipua

EH 23210.

Paininruuvia kiristämällä työkappale puristuu samanaikaisesti kiinteää vastetta ja alaspäin tukia vasten. Edullinen vipusuhde mahdollistaa suuret vaakasuuntaiset kiinnitysvoimat. T-uramuttereita vaihtamalla EH 23010. (DIN 508) myös muilla uramitoilla käytettävissä.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0501
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 3 Nm
  • Paino: 265 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23210.0521
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 9 Nm
  • Paino: 838 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
21,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0541
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 1760 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0502
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 3 Nm
  • Paino: 266 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23210.0522
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 9 Nm
  • Paino: 829 g
show article view
Matalakiinnittimet
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
21,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0542
CAD
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 1730 g
show article view
Matalakiinnittimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Matalakiinnittimet
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 23210. Matalakiinnittimet – ilman kiristysvipua
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä etuja matalakiinnittimillä on verrattuna koneruuvipuristimeen?

Matalakiinnittimillä on minimaalinen häiriökontuuri ja ne voidaan sijoittaa erittäin joustavasti yhteensopivien kiinnityslevyjen ansiosta. Niitä on saatavilla myös kiristysvivulla varustettuina versioina, joita voidaan käyttää ilman työkaluja.