Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Malli:
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
Paino: 266 g
show article view
Malli:
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-uramitta: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 880 g
show article view
Malli:
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 858 g
show article view
Malli:
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
Paino: 265 g
show article view
Malli:
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-uramitta: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 868 g
show article view
Malli:
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
suoralla kiristystysleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 860 g
show article view
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
Paino: 264 g
show article view
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-uramitta: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 889 g
show article view
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Prismaleualla, kiristyssuunta oikeaan
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 838 g
show article view
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 3,5 kN
Paino: 263 g
show article view
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-uramitta: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 900 g
show article view
Malli:
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Prismaleualla, kiristyssuunta vasempaan
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Paino: 841 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu
Tuotesivu EH 23210. Matalakiinnittimet – kampikiinnitysvivulla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Mitä etuja matalakiinnittimillä on verrattuna koneruuvipuristimeen?
Matalakiinnittimillä on minimaalinen häiriökontuuri ja ne voidaan sijoittaa erittäin joustavasti yhteensopivien kiinnityslevyjen ansiosta. Niitä on saatavilla myös kiristysvivulla varustettuina versioina, joita voidaan käyttää ilman työkaluja.