Tuotesuodatin
Valintasi johti 5 osumiin
Lisätietoja
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Paino: 147 kg
show article view
Lisätietoja
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Paino: 168 kg
show article view
Lisätietoja
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Paino: 295 kg
show article view
Lisätietoja
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Paino: 326 kg
show article view
Lisätietoja
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 410 mm
s ±0,025: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Paino: 445 kg
show article view
Materiaali
Huomioi
Erikoiskokoja tilauksesta.
Tuotesivu EH 1906. Kiinnityskulmat
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."